HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação525-9481: PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
525-9481: PINO
525-9481: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
525-9481: PINO
525-9481: PINO
525-9481: PINO
525-9481: PINO
525-9481: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
525-9481525-9481
516-9342516-9342
093-1434093-1434
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 525-9481
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 525-9481

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Pin Type: Headed Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 71
Pin Diameter (in): 2,8
Length (mm): 248
Length (in): 9,76
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 263
Overall Length (in): 10,354
Diameter (mm): 70
Diameter (in): 2,756
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 525-9481

FERRAMENTA DE TRABALHO

G318 G315B G315B VRG-25/2 G318

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista