526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer
StartseiteAntriebsstrangDifferenzialeDifferenziallager526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer
Startseite526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer

526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer

Konisches Cat®-Rollenlager (nur Konus)

Marke: Cat

Produktbilder

526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer
526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer
526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer
526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer

526-7053: Kegellager (DLC, längere Lebensdauer

Konisches Cat®-Rollenlager (nur Konus)

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 526-7053

Beschreibung:
Cat-Lager sind für spezifische Anwendungen ausgelegt, basierend auf Last, Betriebsgeschwindigkeit, Temperaturbereich, Größe und bisheriger Leistung. Cat-Lager werden nach den höchsten Qualitätsstandards für eine lange Lebensdauer und Leistung hergestellt. Cat-Kegelrollenlager sind für kombinierte Belastungen (gleichzeitig wirkende axiale und radiale Belastungen) ausgelegt. Einreihige Kegelrollenlager sind trennbar, was den Ein- und Ausbau vereinfacht und Prüfroutinen erleichtert.

Attribute:
• Typ: TS
• Durchmesser der Kegelbohrung: 317,5 mm (12,500 Zoll)
• Konusbreite: 101,6 mm (4,000")
• Gewindegröße der Handhabungsbohrung: 3/8-16 (2 Stellen)
• Schmutzabweisendes Material
• Roll- und Gleitkontaktflächen von Rollen, die mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) beschichtet sind
• Innenring mit schwarzem Oxid-Finish

Anwendung:
Cat-Kegelrollenlager werden speziell für ihre Anwendung gebaut, um sicherzustellen, dass alle Teile des Antriebsstrangs als System zusammenarbeiten. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Arsen aussetzen, von dem im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 526-7053

Maßeinheit

    Bohrungsdurchmesser ('):

    12,5

    Breite ('):

    4,0

    Material:

    Me-DLC and DLC Mixed: Metal-Nonmetal, Alloy Steel

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 526-7053

MULDENKIPPER

793 793D

LKW

785D 793F OEM 793F XQ

ANORDNUNG SPRÜHEN

CAT WDS

DOZER

784B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt