Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen531-0103: RUNDBOLZEN
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen
531-0103: RUNDBOLZEN
531-0103: RUNDBOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
531-0103: RUNDBOLZEN
531-0103: RUNDBOLZEN
531-0103: RUNDBOLZEN
531-0103: RUNDBOLZEN
531-0103: RUNDBOLZEN

Linkage Pin
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
Teilediagramm für 531-0103
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 531-0103

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Low Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 70
Pin Diameter (in): 2,76
Length (mm): 308
Length (in): 12,13
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Diameter (mm): 69,09
Pin Length (mm): 307,85
Diameter (in): 2,72
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 531-0103

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.