Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY
531-0103: SWORZEŃ OKRĄGŁY

Linkage Pin
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
Schemat części do 531-0103
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 531-0103

Jednostki miary

USAMetryczny
Material: Steel,Low Alloy Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 70
Pin Diameter (in): 2,76
Length (mm): 308
Length (in): 12,13
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Diameter (mm): 69,09
Pin Length (mm): 307,85
Diameter (in): 2,72
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 531-0103

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem