StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen545-8285: Grillschutz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen
545-8285: Grillschutz
545-8285: Grillschutz

Schützen Sie das Schutzgitter mit einem Schutzgitter vor Hindernissen vor der Maschine.

Marke: Cat

Produktbilder
545-8285: Grillschutz
545-8285: Grillschutz

Schützen Sie das Schutzgitter mit einem Schutzgitter vor Hindernissen vor der Maschine.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

571-4903: SORTIMENT VON BEFESTIGUNGSELEMENTEN
571-4903: SORTIMENT VON BEFESTIGUNGSELEMENTENAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 1 von 1
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 545-8285

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 615,0
Gesamtlänge ('): 24,2
Gesamtbreite (mm): 277,0
Gesamtbreite ('): 10,9
Gesamthöhe (mm): 150,0
Gesamthöhe ('): 5,9
Gewicht (kg): 4,9
Gewicht (lb): 10,7
Material-: Stahl
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 545-8285

NUTZFAHRZEUG

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt