StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeErgonomie und Komfort545-8310: Vollständige Windschutzscheibe mit zwei Belüftungsöffnungen
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeErgonomie und Komfort
545-8310: Vollständige Windschutzscheibe mit zwei Belüftungsöffnungen
545-8310: Vollständige Windschutzscheibe mit zwei Belüftungsöffnungen

Schützen Sie sich mit einer einteiligen Frontscheibe aus Polycarbonat vor Fremdkörpern, Schmutz, Sand und Schlamm. Hartbeschichtung aus Polycarbonat.

Marke: Cat

Produktbilder
545-8310: Vollständige Windschutzscheibe mit zwei Belüftungsöffnungen
545-8310: Vollständige Windschutzscheibe mit zwei Belüftungsöffnungen

Schützen Sie sich mit einer einteiligen Frontscheibe aus Polycarbonat vor Fremdkörpern, Schmutz, Sand und Schlamm. Hartbeschichtung aus Polycarbonat.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

597-2778: Fenster-Windschutzscheibenlüftung
597-2778: Fenster-WindschutzscheibenlüftungAnzahl: 2
563-8563: SORTIMENT VON BEFESTIGUNGSELEMENTEN
563-8563: SORTIMENT VON BEFESTIGUNGSELEMENTENAnzahl: 1
580-2469: TRIM WINDSHI
580-2469: TRIM WINDSHIAnzahl: 1
580-2470: Sicherungsring Bremse
580-2470: Sicherungsring BremseAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 4 von 4
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 545-8310

Beschreibung:
• Dieses Kit enthält die Komponenten, die für den Einbau eines Polycarbonat-Frontscheibenfensters mit zwei Belüftungsöffnungen erforderlich sind.

Attribute:
• Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 545-8310

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 1.419,0
Länge ('): 55,9
Breite (mm): 146,0
Breite ('): 5,7
Höhe (mm): 731,0
Höhe ('): 28,8
Gewicht (kg): 8,5
Gewicht (lb): 18,8
Material-: Kunststoff
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 545-8310

NUTZFAHRZEUG

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt