এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটআরাম ও সুবিধা545-8310: ডুয়াল ভেন্ট সহ সম্পূর্ণ উইন্ডশিল্ড
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটআরাম ও সুবিধা545-8310: ডুয়াল ভেন্ট সহ সম্পূর্ণ উইন্ডশিল্ড
545-8310: ডুয়াল ভেন্ট সহ সম্পূর্ণ উইন্ডশিল্ড

সম্পূর্ণ 1-পিস পলিকার্বোনেট উইন্ডশীল্ড দিয়ে ধ্বংসাবশেষ, ময়লা, বালি এবং কাদা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। হার্ড কোট পলিকার্বোনেট।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
545-8310: ডুয়াল ভেন্ট সহ সম্পূর্ণ উইন্ডশিল্ড
545-8310: ডুয়াল ভেন্ট সহ সম্পূর্ণ উইন্ডশিল্ড

সম্পূর্ণ 1-পিস পলিকার্বোনেট উইন্ডশীল্ড দিয়ে ধ্বংসাবশেষ, ময়লা, বালি এবং কাদা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। হার্ড কোট পলিকার্বোনেট।

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

597-2778: উইন্ডো উইন্ডশিল্ড ভেন্ট
597-2778: উইন্ডো উইন্ডশিল্ড ভেন্টপরিমাণ: 2
580-2470: রিটেইনার ব্র্যাকেট
580-2470: রিটেইনার ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
580-2469: ট্রিম উইন্ডশ
580-2469: ট্রিম উইন্ডশপরিমাণ: 1
563-8563: হার্ডওয়্যার কিট
563-8563: হার্ডওয়্যার কিটপরিমাণ: 1
4 এর মধ্যে 1 থেকে 4 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
545-8310 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
• এই কিটটিতে দ্বৈত ভেন্ট সহ একটি পলিকার্বোনেট উইন্ডশীল্ড উইন্ডো ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 545-8310 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 1,419.0
দৈর্ঘ্য (in): 55.9
প্রস্থ (mm): 146.0
প্রস্থ (in): 5.7
উচ্চতা (mm): 731.0
উচ্চতা (in): 28.8
ওজন (kg): 8.5
ওজন (lb): 18.8
উপদান: প্লাস্টিক
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 545-8310 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইউটিলিটি যানবাহন

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে