Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
562-8075: C175 Repower-Fahrgestell-Satz

562-8075: C175 Repower-Fahrgestell-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder

562-8075: C175 Repower-Fahrgestell-Satz
562-8075: C175 Repower-Fahrgestell-Satz

562-8075: C175 Repower-Fahrgestell-Satz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

0S-1604: 1/2''-20 x 2 1/2'' Sechskantkopfschraube

Anzahl: 8

117-8734: 5/16-18UNC -2A Schwingungshalterung mit Gewinde

Anzahl: 8

284-4881: Verschiebegelenk-Gruppe

Anzahl: 1

292-7717: Pumpenantriebswellen-Schutzblech

Anzahl: 1

293-5510: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

336-7746: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 2

336-7749: 772,5 mm lange untere Schutzplatte

Anzahl: 1

336-7750: Befestigungsplatte mit einer Stärke von 3 mm

Anzahl: 1

336-7752: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

336-7754: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

336-7757: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

337-4313: Antriebswellen-Schutz-Montageplatte

Anzahl: 1

337-4316: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

337-4319: Antriebswellen-Schutzblech

Anzahl: 4

337-4322: BAUGR. PLATTE

Anzahl: 1

352-6379: Kardangelenk der Pumpenantriebswelle

Anzahl: 1

363-6311: PLATTE

Anzahl: 1

528-7047: Schutzplatte für die Antriebswelle der Nebenabtriebspumpe am Chassis

Anzahl: 1

528-7048: Schutzplatte für die Antriebswelle der Nebenabtriebspumpe am Chassis

Anzahl: 1

5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe

Anzahl: 6

6V-8189: 0,3125" Sechskantmutter

Anzahl: 8

7X-0608: 10,2 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 8

7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage

Anzahl: 20

8T-0670: M24-3 x 140mm Sechskantschraube

Anzahl: 8

8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe

Anzahl: 28

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Sechskantschraube

Anzahl: 48

8T-4139: M12-1,75 x 30mm Sechskantschraube

Anzahl: 10

8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Sechskantschraube

Anzahl: 6

8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser

Anzahl: 10

Anzeige von 1 bis 29 von 29

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt