HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet562-8075: C175 Repower chassissett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet562-8075: C175 Repower chassissett
562-8075: C175 Repower chassissett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Produktbilder
562-8075: C175 Repower chassissett
562-8075: C175 Repower chassissett
562-8075: C175 Repower chassissett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

337-4319: Drivakselbeskyttelsesplate
337-4319: DrivakselbeskyttelsesplateAntall: 4
336-7750: 3 mm tykk festeplate
336-7750: 3 mm tykk festeplateAntall: 1
337-4322: PLATEENHET
337-4322: PLATEENHETAntall: 1
336-7749: 772,5 mm lang bunnbeskyttelsesplate
336-7749: 772,5 mm lang bunnbeskyttelsesplateAntall: 1
284-4881: GLIDESKJØT
284-4881: GLIDESKJØTAntall: 1
293-5510: PLATEENHET
293-5510: PLATEENHETAntall: 1
8T-0670: M24-3 x 140 mm sekskantbolt
8T-0670: M24-3 x 140 mm sekskantboltAntall: 8
6V-8189: 0,3125" sekskantmutter
6V-8189: 0,3125" sekskantmutterAntall: 8
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hode
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 48
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hode
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm sekskantbolt med sekskantet hodeAntall: 6
117-8734: 5/16-18UNC – 2A gjenget vibrasjonsfeste
117-8734: 5/16-18UNC – 2A gjenget vibrasjonsfesteAntall: 8
336-7746: PLATEENHET
336-7746: PLATEENHETAntall: 2
336-7754: PLATEENHET
336-7754: PLATEENHETAntall: 1
336-7757: PLATEENHET
336-7757: PLATEENHETAntall: 1
292-7717: Beskyttelsesplate for pumpens drivaksel
292-7717: Beskyttelsesplate for pumpens drivakselAntall: 1
363-6311: PLATE
363-6311: PLATEAntall: 1
352-6379: Kardangledd for pumpens drivaksel
352-6379: Kardangledd for pumpens drivakselAntall: 1
337-4316: PLATEENHET
337-4316: PLATEENHETAntall: 1
528-7048: Karosseri kraftuttak Pumpedrevaksel Beskyttelsesplate
528-7048: Karosseri kraftuttak Pumpedrevaksel BeskyttelsesplateAntall: 1
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 10
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 28
0S-1604: 1/2''-20 x 2 1/2'' sekskanthodebolt
0S-1604: 1/2''-20 x 2 1/2'' sekskanthodeboltAntall: 8
337-4313: Festeplate for drivakselbeskyttelse
337-4313: Festeplate for drivakselbeskyttelseAntall: 1
336-7752: PLATEENHET
336-7752: PLATEENHETAntall: 1
528-7047: Karosseri kraftuttak Pumpedrevaksel Beskyttelsesplate
528-7047: Karosseri kraftuttak Pumpedrevaksel BeskyttelsesplateAntall: 1
5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameter
5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 6
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
7X-7729: 3 mm tykk hard skiveAntall: 20
7X-0608: 10,2 mm innvendig diameter skive
7X-0608: 10,2 mm innvendig diameter skiveAntall: 8
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 10
Viser 1 til 29 av 29
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 562-8075

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 562-8075

LASTEBIL

797 797B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet