StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKomplettketten563-8470: Komplettkette
Startseite563-8470: Komplettkette

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 563-8470

Die abgedichtete und geschmierte Gleitlagerkette ist eine Komponente, die im Laufwerkssystem eines Kettendozers verwendet wird. Es sorgt für Traktion, Stabilität und reduzierte Reibung der Ketten und trägt so zur Gesamtleistung und Haltbarkeit der Maschine bei. Die Gleitlager bieten Halt und verringern die Reibung zwischen der Laufwerkskette und dem Kettenrahmen. Sie ermöglichen eine sanfte Knicklenkung der Kettenglieder und verteilen das Gewicht der Maschine gleichmäßig über das Kettensystem. Die Gleitlagerketten bestehen aus einer Kette, die aus miteinander verbundenen Kettengliedern besteht, wobei jedes Kettenglied über ein eingebautes Gleitlager verfügt. Die Gleitlager tragen auch dazu bei, Stöße und Vibrationen während des Betriebs zu absorbieren, wodurch der allgemeine Fahrkomfort verbessert und der Verschleiß der Komponenten reduziert wird.

Attribute:
• Abgedichtetes und geschmiertes Gleitlager
• Positive Bolzensicherung, um sicherzustellen, dass die Bolzen, die die Kettenglieder verbinden, sicher an Ort und Stelle bleiben
• Zahn-Endglied zur sicheren Verbindung und Kraftübertragung zwischen den einzelnen Stegbodenplatten im Fahrwerks-Raupensystem
• Ausgelegt für den Betrieb bei größeren Lasten
• Hervorragende Traktion in unebenem Gelände
• Reduziert Reibung und Verschleiß

Anträge:
Diese abgedichtete und geschmierte Gleitlagerkette ist am Laufwerk des Kettendozers angebracht und wird für Maschinen verwendet, um in verschiedenen Geländen und Aufgaben effizient zu manövrieren.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 563-8470

Maßeinheit

    Bushing Inside Diameter (in):

    4.488

    Track Shoe Hole Type:

    Not Applicable

    Clipped:

    No

    Pin Retention System:

    PPR

    Track Pitch (in):

    12,5

    Offset:

    Not Applicable

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    1.375

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Shoe Width (in):

    31,89

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Hole Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Wear Sensor:

    Yes

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.646

    Shoe Type:

    ES

    Master Bolt Thread:

    M36

    Number of Track Sections:

    41,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    ARM:

    No

    Number of Grousers:

    Single

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 563-8470

KETTENDOZER

D11T

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt