AcasăȘasiuComponente de șenilăGrupuri de șenilă563-8470: Grup șenilă

Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare,

.

DescriereSpecificațiiModele compatibile

Descriere pentru cod articol 563-8470

Șenila cu lagăr monobloc cu bucșă etanșat și lubrifiat este o componentă utilizată în sistemul trenului de rulare al unui tractor cu șenile. Asigură tracțiune, stabilitate și frecare redusă pentru șenile, contribuind la performanța generală și durabilitatea mașinii. Lagărele monobloc cu bucșă oferă susținere și reduc frecarea dintre lanțul șenilei și cadrul șenilei. Acestea permit articularea lină a legăturilor șenilei și distribuirea uniformă a greutății utilajului pe întregul sistem de șenile. Șenilele lagărelor monobloc cu bucșă constau dintr-un lanț de șenilă alcătuit din legături de șenilă interconectate, fiecare legătură de șenilă având un lagăr monobloc cu bucșă încorporat. Lagărele monobloc cu bucșă ajută, de asemenea, la absorbția șocurilor și vibrațiilor în timpul funcționării, îmbunătățind confortul general la rulare și reducând uzura componentelor.

Atribute:
• Lagăr monobloc cu bucșă etanșat și lubrifiat
• Reținere pozitivă a știftului pentru a vă asigura că știfturile care leagă legăturile șenilei rămân în siguranță în poziție
• Legătură principală dinte pentru conectarea și transmiterea în siguranță a puterii între renurile antiderapante individuale din sistemul de șenile al șasiului
• Proiectat să funcționeze la sarcini mai mari
• Tracțiune superioară pe teren accidentat
• Reduce frecarea și uzura

Aplicaţii:
Această șenilă cu lagăr monobloc cu bucșă etanș și lubrifiat este montată pe șasiul tractorului cu șenile și este utilizată ca utilaj pentru manevrarea eficientă în diferite terenuri și sarcini.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau au efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov

Specificații pentru cod articol 563-8470

Unități de măsură

SUAMetric

    Bushing Inside Diameter (in):

    4.488

    Track Shoe Hole Type:

    Not Applicable

    Clipped:

    No

    Pin Retention System:

    PPR

    Track Pitch (in):

    12,5

    Offset:

    Not Applicable

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    1.375

    UC System:

    HDXL,HDXL

    Shoe Width (in):

    31,89

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Hole Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Wear Sensor:

    Yes

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    4.646

    Shoe Type:

    ES

    Master Bolt Thread:

    M36

    Number of Track Sections:

    41,0

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    ARM:

    No

    Number of Grousers:

    Single

    Master Link Type:

    1 Tooth Master

Modele compatibile pentru cod articol 563-8470

TRACTOARE CU ȘENILE

D11T

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită