Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse

Registrieren

Caterpillar
Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
ZurückStartseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
Product Images
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde
576-3066: Sechskantschraube mit M16X2-Gewinde

Cat® M16x2 Gewinde 195 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Garantieinformationen

Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Teilediagramm für 576-3066
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 576-3066

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Sechskantbolzen/-schrauben bieten den zuverlässigsten Antrieb.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 576-3066

Maßeinheit

USMetrisch

Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16X2

Bolt Length (in): 7.677

Schraubenlänge (mm): 195

Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube

Beschichtung: Zinkphosphat + Öl

Grip Length (in): 6.22

Klemmlänge (mm): 158

Material-: STAHL

Materialbeschreibung: Cat Class 11.9. Kopfmarkierung – 11.9 (1170 MPa ultimative Zugfestigkeit)

Thread Size (in - TPI) (in): M16-2

Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 576-3066

WHEELED EXCAVATOR

M320 M320D2

FORESTRY PRODUCTS

FM528 538

EXCAVATOR

320 340 320F L 320D L 320E L 323 GX 320D2 GC 325 323 323E LN 318C FM538 320C 320D 320D LN 323D SA 320E 323 GC 320D RR 323GC 320D2 L 320D GC 352 320E LRR 319D L 320 GX 323F L 319D LN 323E L 325F LCR 323D L 323D2 L 320D2 323D LN 320D LRR 321D LCR 321C 323F 320 GC 323E SA 320E LN 320E RR 325F 323D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.