Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2

Болт с шестигранной головкой Cat® с резьбой M16x2 длиной 195 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2
576-3066: Болт с шестигранной головкой с резьбой M16X2

Болт с шестигранной головкой Cat® с резьбой M16x2 длиной 195 мм

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
С этим товаром часто покупают
576-3066576-3066
087-5805087-5805
367-8467367-8467
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 576-3066
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 576-3066

Описание:
Детали крепежа Cat® предназначены для конкретных областей применения в зависимости от размера, прочности, нагрузки на зажим и прошлых эксплуатационных характеристик. Такой информации нет у других производителей. Они подбираются таким образом, чтобы прослужить до капитального ремонта или до истечения срока службы машины. Хотя может показаться, что оборудование и крепеж других производителей подходят для вашей машины, ни одна другая компания не знает ваше оборудование так, как мы.
Болты/винты с шестигранной головкой обеспечивают наиболее надежную функцию привода.

Характеристики:
• Крепежные элементы Cat изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и отличаются долговечностью, надежностью и функциональностью.
• Прочность и качество – крепежные изделия соответствуют требованиям ISO, ASTM, ASME и SAE или превосходят их.
• Болты, гайки и шайбы Cat спроектированы таким образом, чтобы работать вместе как единая система, обеспечивающая максимальное усилие зажима.
• Покрытия, отвечающие специальным требованиям для различных областей применения (в соответствии с RoHS).

Назначение:
Болты Cat и соответствующие закаленные шайбы и гайки образуют систему, основанную на эксплуатационных характеристиках, которая обеспечивает стабильно высокое зажимное усилие. Вы можете быть уверены в том, что крепеж и фурнитура Cat помогут вам изготовить, обслуживать или ремонтировать машины и технику по всему миру.

Подробнее
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 576-3066

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M16X2
Покрытие: Фосфат цинка и масло
Материал: СТАЛЬ
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 576-3066

WHEELED EXCAVATOR

M320 M320D2

FORESTRY PRODUCTS

FM528 538

EXCAVATOR

320 340 320F L 320D L 320E L 323 GX 320D2 GC 325 323 323E LN 318C FM538 320C 320D 320D LN 323D SA 320E 323 GC 320D RR 323GC 320D2 L 320D GC 352 320E LRR 319D L 320 GX 323F L 319D LN 323E L 325F LCR 323D L 323D2 L 320D2 323D LN 320D LRR 321D LCR 321C 323F 320 GC 323E SA 320E LN 320E RR 325F 323D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом