StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben581-2064: SHAFT-STRAIG
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben581-2064: SHAFT-STRAIG
581-2064: SHAFT-STRAIG

Marke: Cat

fallback-image
581-2064: SHAFT-STRAIG

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 581-2064

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 581-2064

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Bolt Length (in): 3.063
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Grip Length (mm): 52,4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2,063
Bolt Length (mm): 77,8
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 581-2064

ROTARY MIXER

RM800

STRASSENRECYCLER

RM600 RM800 RM400 RM800 RM400

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt