Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు581-2064: షాఫ్ట్-స్ట్రైగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు581-2064: షాఫ్ట్-స్ట్రైగ్
581-2064: షాఫ్ట్-స్ట్రైగ్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
581-2064: షాఫ్ట్-స్ట్రైగ్

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 581-2064 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 581-2064 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
Bolt Length (in): 3.063
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Grip Length (mm): 52.4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 77.8
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 581-2064కి అనుకూల మోడల్‌లు

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM800 RM400

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RM600 RM800 RM400

రోటరీ మిక్సర్

RM800

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది