StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen583-1015: Hose Assembly
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Fuel Lines Group)

Marke: Cat

Produktbilder
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Fuel Lines Group)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 583-1015

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.
OEM direct replacement part.
Durable and flexible.

Application:
Cat® Hoses are designed to withstand application specific working pressure. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 583-1015

Maßeinheit

USMetrisch
Overall Length (mm): 1.015,0
Overall Length (in): 39,96
Weight (kg): 0,5
Hose Size, ID Min. (mm): 9,52
Hose Size, ID Min. (in): 0,37
Connector: Banjo Union (2X)
Connector Type: 90°
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x1.5
Hole Size (mm): 14
Hole Size (in): 0.55
Material: High Temperature Low Pressure Hose,Other Hose
Weight (lb): 1,1
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 583-1015

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt