Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги в сборе583-1015: Hose Assembly
Главная страницаШланги и трубкиШланги, шланги в сборе и компоненты шланговШланги в сборе583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Fuel Lines Group)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly
583-1015: Hose Assembly

Cat® Hose Assembly (Fuel Lines Group)

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 583-1015

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.
OEM direct replacement part.
Durable and flexible.

Application:
Cat® Hoses are designed to withstand application specific working pressure. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 583-1015

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Overall Length (mm): 1 015,0
Overall Length (in): 39,96
Weight (kg): 0,5
Hose Size, ID Min. (mm): 9,52
Hose Size, ID Min. (in): 0,37
Connector: Banjo Union (2X)
Connector Type: 90°
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x1.5
Hole Size (mm): 14
Hole Size (in): 0.55
Material: High Temperature Low Pressure Hose,Other Hose
Weight (lb): 1,1
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 583-1015

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен