StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeEmissionen und Vorschriften583-9155: Heckleuchten für Straßenfahrten-Satz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeEmissionen und Vorschriften
583-9155: Heckleuchten für Straßenfahrten-Satz
583-9155: Heckleuchten für Straßenfahrten-Satz

Dieser Satz enthält Heckleuchtenkomponenten für Straßenfahrten (hintere Reflektoren, Bremsleuchten, Richtungsanzeiger/Blinker, Warnblinker), um die Straßenverkehrsanforderungen in Italien zu erfüllen.

Marke: Cat

Produktbilder
583-9155: Heckleuchten für Straßenfahrten-Satz
583-9155: Heckleuchten für Straßenfahrten-Satz
583-9155: Heckleuchten für Straßenfahrten-Satz

Dieser Satz enthält Heckleuchtenkomponenten für Straßenfahrten (hintere Reflektoren, Bremsleuchten, Richtungsanzeiger/Blinker, Warnblinker), um die Straßenverkehrsanforderungen in Italien zu erfüllen.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

258-4134: BAUGR. SICHERUNG ROA
258-4134: BAUGR. SICHERUNG ROAAnzahl: 1
263-5422: BAUGR. SCHALTER R
263-5422: BAUGR. SCHALTER RAnzahl: 1
388-8224: 4 mm dicke rote Reflektorhalterung
388-8224: 4 mm dicke rote ReflektorhalterungAnzahl: 1
614-6090: Lastwiderstand 12 V
614-6090: Lastwiderstand 12 VAnzahl: 2
146-9439: Widerstandsunterdrückungsrelais (12 V)
146-9439: Widerstandsunterdrückungsrelais (12 V)Anzahl: 1
344-5673: SECHSKANTMUTTER
344-5673: SECHSKANTMUTTERAnzahl: 4
3S-2093: 202mm langer Kabelbinder
3S-2093: 202mm langer KabelbinderAnzahl: 1
242-9000: BAUGRUPPE BLINKEINRICHTUNG
242-9000: BAUGRUPPE BLINKEINRICHTUNGAnzahl: 1
611-8342: 12V/24V Led Signallampe
611-8342: 12V/24V Led SignallampeAnzahl: 2
524-7935: 12 Volt Wippschalter
524-7935: 12 Volt WippschalterAnzahl: 1
524-7936: BAUGR. SCHALTER KIPPHEBEL
524-7936: BAUGR. SCHALTER KIPPHEBELAnzahl: 1
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand RelaisAnzahl: 1
7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder
7K-1181: 387,00 mm langer KabelbinderAnzahl: 9
9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe
9X-8256: 2 mm starke, harte UnterlegscheibeAnzahl: 4
265-9543: SCHALTER-AS
265-9543: SCHALTER-ASAnzahl: 1
388-8223: Reflektor-Montagehalterung
388-8223: Reflektor-MontagehalterungAnzahl: 1
474-9319: Kabelbaum für Fahrbahntafelschalter
474-9319: Kabelbaum für FahrbahntafelschalterAnzahl: 1
9R-1499: 94 mm langer Reman roter Reflektor
9R-1499: 94 mm langer Reman roter ReflektorAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 18 von 18
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.