StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung

Dichtung

Marke: Cat

Produktbilder
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung
5H-2831: 0,8 mm Turbolader-Ölleitungsadapter Dichtung

Dichtung
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
Teilediagramm für 5H-2831
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5H-2831
Gesamtlänge (mm): 86
Gesamtbreite (mm): 54
Material: Rubber Gasket Gasket
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5H-2831

KETTENLADER

951C 941B 951B 955K 955L 941

GENERATOR

SR5

MULDENKIPPER

777 776

ROHRVERLEGER

594H 572G 583K 571G 594

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3516E D353E D353C D353D D343

KETTENDOZER

D9H D7G D8K D4D D9E D9G D10 10 10C 10S 10U

SCHÜRFZUG

657

MOTOR – LKW

1693

MOTOR – INDUSTRIE

D343 D353C D353E D353D G353D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.