Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット
5H-2831: 0.8 mmターボチャージャオイルラインアダプタガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
5H-2831の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号5H-2831の仕様
全幅(mm): 54
全長(mm): 86
Material: Rubber Gasket Gasket
さらに表示
部品番号5H-2831と互換性のあるモデル

エンジン - トラック

1693

発電機

SR5

履帯式ローダ

951C 941B 951B 955K 955L 941

船舶関連製品

3516E D353E D353C D353D D343

ホイールトラクタスクレーパ

657

ブルドーザ

D9H D7G D8K D4D D9E D9G D10 10 10C 10S 10U

ダンプトラック

777 776

パイプレイヤ

594H 572G 583K 571G 594

エンジン - 産業用

D343 D353C D353E D353D G353D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください