StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager5N-5863: FÜHRUNG
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
5N-5863: FÜHRUNG
5N-5863: FÜHRUNG

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
5N-5863: FÜHRUNG
5N-5863: FÜHRUNG
5N-5863: FÜHRUNG
5N-5863: FÜHRUNG
5N-5863: FÜHRUNG

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 5N-5863
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5N-5863

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 11
Inside Diameter (in): 0,43
Outside Diameter (mm): 22
Outside Diameter (in): 0,87
Overall Length (mm): 49
Overall Length (in): 1,91
Flange Diameter (mm): 30
Flange Diameter (in): 1,19
Flange Thickness (mm): 5
Flange Thickness (in): 0.19
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: BRONZE,Alloy Copper,Alloy Bronze
Type: FLANGED SLEEVE
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5N-5863

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

D349 D348 D379A D379B D398A D398B D399

MOTOR – STROMAGGREGAT

D399 D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIE

D398 D348 D349 D399 D346 D379 D379B D398B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.