Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΈδρανα ολίσθησης5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΈδρανα ολίσθησης
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Cat® Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
5N-5863: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Cat® Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5N-5863
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5N-5863

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 11
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,43
Εξωτερική διάμετρος (mm): 22
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0,87
Συνολικό μήκος (mm): 49
Συνολικό μήκος (ίντσες): 1,91
Διάμετρος φλάντζας (mm): 30
Διάμετρος φλάντζας (ίντσες): 1,19
Πάχος φλάντζας (mm): 5
Πάχος φλάντζας (ίντσες): 0.19
Αγωγός γράσου: ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ ΓΡΑΣΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ
Υλικό: ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ
Τύπος: ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΧΙΤΩΝΙΟ
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5N-5863

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

D398 D348 D349 D399 D346 D379 D379B D398B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

D349 D348 D379A D379B D398A D398B D399

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

D399 D379B D398B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό