603-9759: Hydraulic Cylinder Head Seal Guide
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte603-9759: Hydraulic Cylinder Head Seal Guide
Startseite603-9759: Hydraulic Cylinder Head Seal Guide

603-9759: Hydraulic Cylinder Head Seal Guide

Cat® Hydraulic Cylinder Head Seal Guide aids in the accurate assembly of hydraulic cylinder heads onto the cylinder rod and ensures proper alignment

Marke: Cat

fallback-image

603-9759: Hydraulic Cylinder Head Seal Guide

Cat® Hydraulic Cylinder Head Seal Guide aids in the accurate assembly of hydraulic cylinder heads onto the cylinder rod and ensures proper alignment

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 603-9759

The Hydraulic Cylinder Head Seal Guide is used during the assembly of hydraulic cylinders. It ensures that the hydraulic cylinder head is properly aligned with the cylinder rod. By guiding the seal into place, the seal guide helps prevent damage to both the seal and the cylinder head. During the installation process, the seal guide provides an accurate alignment, ensuring that the seal is evenly compressed and securely fitted, which is necessary for maintaining the hydraulic system's performance and preventing leaks.

Attributes:
• Helps prevent fluid leaks by maintaining the correct positioning of the seal.
• Ensures proper alignment of the seal within the hydraulic cylinder head.
• Supports the hydraulic cylinder in maintaining consistent pressure and performance.

Applications:
The Hydraulic Cylinder Head Seal Guide is used to ensure the accurate and effective installation of hydraulic cylinder heads onto the cylinder rod.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 603-9759

Maßeinheit

    Length (in):

    3,543

    Material:

    Plastic, Low Alloy Steel, Mixed Plastic Plastic, Acetal Plastic, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic

    Weight (lb):

    0,434

    Outer Diameter (in):

    3,739

    Inner Diameter (in):

    2,838

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt