Beschreibung:
Eine Wasserpumpe ist ein Bestandteil des Kühlsystems. Seine Funktion besteht darin, Kühlmittel durch den gesamten Motor zu leiten und dabei die durch den Verbrennungsprozess erzeugte Wärme abzuleiten. Es besteht aus einem Gehäuse mit einem Flügelrad im Inneren, das vom Riemen gedreht wird, und es erzeugt eine Fliehkraft, die Kühlmittel aus dem Motor abzieht und durch den Kühler stößt, bei dem Wärme mit der Umgebungsluft ausgetauscht wird.
Merkmale:
• Hält den anspruchsvollen Bedingungen im Motorraum stand.
• Kompatibilität mit Motor und Kühlsystem
• Entwickelt für mehr Effizienz und Ausgleich der Durchflussmenge von Kühlmittel.
Anwendungen:
Eine Wasserpumpe hilft beim Management der hohen Temperaturen, die vom Turbolader erzeugt werden, und verhindert Schäden an seinen Komponenten. Es wird in großem Umfang in Cat 2306, 2506D, 2806, 2806D, 3406B, 3406C, 3406E, 3456, 3516C, C-12, C-15, C-16, C-18, C15, C18 und C9 (Kolben), 24H und 24M Motorgrader, 320, 365, 420D, 621G, 631G, 657G, 740, 770, 772, 980H und C18 3456, 3512C und C18 Stromaggregat, Raddozer 824C, 824G, 824H, 834G und 834H, 825C, 825G, 825H, 826C, 826G, 826H, 836G und 836H, 980G, 980H, 986H, 988G, 988H, R2900, R2900G und R3000H Radlader, C13 Motor-allgemeine Plattform (C13), C13, C18, TH43 und TR43 Antriebsstrang, C15 und C18 Antriebssysteme, C15 Motor-allgemeine Plattform, C15 Motor-allgemeine Plattform (C15), C18 Motor-allgemeine Plattform (C18), C18 Goer, Kettendozer D8, D8R, D8T, MT735, MT855, MT865, MTC855 und MTC865, Bohrer MD6290, PM-150, PM-200, PM-201, PM6, PM620, PM622, PM8, PM820, PM822, PM825, RM-500, RM600 und RM800, PR43C-Lokomotive verwendet.