Beschreibung:
Ein einzelner Biegeschlauch ist ein flexibles Rohr aus Materialien, die an mehreren Stellen verbogen oder gewölbt werden können, um in enge oder komplexe Räume zu passen und Flüssigkeiten und Gase durch Maschinensysteme zu leiten. Diese Schläuche werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um anwendungsspezifischen Drücken, Vibrationstoleranzen und Durchflussanforderungen für schwere Geräte und Maschinen standzuhalten, die flexible Schläuche zur Verbindung verschiedener Teile des Systems erfordern.
Merkmale:
• Minimaler Berstdruck von 250 PSI
• Behält seine Flexibilität und Haltbarkeit auch unter rauen Umweltbedingungen bei.
• Sie minimieren den Druckverlust und halten den Flüssigkeitsstrom aufrecht, was sie effizient und zuverlässig macht.
Anwendungen:
Ein einfach gebogener Schlauch wird verwendet, um Flüssigkeit von einem Bauteil zu einem anderen fließen zu lassen. Diese Art von Schlauch wird häufig für Kühlmittelleitungen verwendet. Häufig verwendet in Kaltfräsen CAT PM310, PM312, PM313, PM620, PM622, PM820, PM822, PM825, Rohrleger 572R, PL83, PL87, Radtraktor 651B, Radtraktor-Schaber 657, Raupentraktoren D9, D9T, D8, D8T, D8R, D7R.