Descrizione:
Un tubo flessibile a curvatura singola realizzato con materiali che possono essere piegati o curvati in pi punti per adattarsi a spazi ristretti o complessi e progettato per instradare liquidi e gas attraverso i sistemi della macchina. Questi tubi flessibili sono prodotti con materiali di qualit superiore in grado di resistere a pressioni specifiche, tollerare le vibrazioni e soddisfare i requisiti di flusso delle attrezzature per impieghi gravosi e macchinari che richiedono tubazioni flessibili per il collegamento di parti diverse del sistema.
Attributi:
• Ha una pressione minima di scoppio di 250 PSI
• Può mantenere flessibilità e durata anche in condizioni ambientali difficili.
• Riducono al minimo le perdite di pressione e mantengono il flusso del fluido, rendendoli efficienti e affidabili.
Applicazioni:
Il tubo flessibile a curvatura singola è utilizzato per consentire il passaggio di liquidi da un componente all'altro; questo tipo di tubo flessibile è ampiamente utilizzato nelle tubazioni di raffreddamento. Ampiamente utilizzato nelle fresatrici a freddo CAT PM310, PM312, PM313, PM620, PM622, PM820, PM822, PM825, posatubi 572R, PL83, PL87, trattore gommato 651B, motorscraper gommato 657, trattori cingolati D9, D9T, D8, D8T, D8R, D7R.