Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® 52 Joint Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2), Pitch: 216 mm
Marke: Cat
Cat® 52 Joint Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2), Pitch: 216 mm
Marke: Cat
Fettgeschmierter Kettenstrang
Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 58 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 66 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT, Press Fit Master, 58 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT2, Press Fit Master, 56 Sections, Press Fit, SALT, 215.9mm Track Pitch
Fettgeschmierter Kettenstrang
Cat® 49 Gelenkkettenglied für fettgeschmierte Laufwerkskette verbindet die Bodenplatten miteinander und ermöglicht regelmäßiges Schmieren, um eine ordnungsgemäße Schmierung zu gewährleisten
Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 58 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Fettgeschmierter Kettenstrang
Cat® 52 Gelenke abgedichtetes und geschmiertes Raupenfahrwerk für eine positive Stiftsicherung hält die Raupenbolzen sicher fest und sorgt gleichzeitig für eine kontinuierliche Schmierung des Unterwagens
Fettgeschmierte Laufwerkskette, Kettenstrang
Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 66 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Fettgeschmiertes Cat®-Laufwerkskettenglied mit Bolzensicherung und Bolzensicherung 63 Gelenke zur Übertragung des Maschinengewichts auf den Boden und zur Gewährleistung von Traktion
Cat® 49 Joint Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2), Pitch: 216 mm
Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 63 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Fettgeschmierter Kettenstrang
Fettgeschmierter Kettenstrang
Cat® 49 Joint Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Pitch: 216 mm
Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 56 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch
Das fettgeschmierte Raupenkettenglied von Cat® verbessert die Langlebigkeit und Leistung von Kettenfahrzeugen, indem es die wesentliche Schmierung für einen reibungsloseren Betrieb bietet
Maßeinheit