साइन इन करें
Cat® 52 ज्वाइंट ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक (GLT) लिंक असेंबली, पॉजिटिव पिन रिटेंशन (PPR2), पिच: 216 मिलीमीटर
ब्रांड: Cat
Cat® 52 ज्वाइंट ग्रीस लुब्रिकेटेड ट्रैक (GLT) लिंक असेंबली, पॉजिटिव पिन रिटेंशन (PPR2), पिच: 216 मिलीमीटर
ब्रांड: Cat
Description:
609-0880 is a grease lubricated track link assembly.
Link assemblies, driven by sprocket and final drive, provide support to the machine weight, a rail for the machine to run on, and a place for the shoes to attach.
Attributes:
• Grease Lubricated Track (GLT) Link Assembly, Positive Pin Retention (PPR2)
• Track Pitch: 216 mm (8.5 in)
• Number of Track Sections: 52
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.
• Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications for excavators.
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें