Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen609-5609: Schmutzschutzsatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen
609-5609: Schmutzschutzsatz
609-5609: Schmutzschutzsatz

Dieser Satz enthält Komponenten, die das Eindringen von Schmutz und anderen Materialien in den unteren Maschinenrahmen verhindern. Enthält verschiedene Dichtungen zum Abdecken der Öffnungen zwischen Rahmen/Gehäuse/Fahrerkabine der Maschine sowie ein Kraftstoffsieb.

Marke: Cat

Produktbilder
609-5609: Schmutzschutzsatz
609-5609: Schmutzschutzsatz
609-5609: Schmutzschutzsatz

Dieser Satz enthält Komponenten, die das Eindringen von Schmutz und anderen Materialien in den unteren Maschinenrahmen verhindern. Enthält verschiedene Dichtungen zum Abdecken der Öffnungen zwischen Rahmen/Gehäuse/Fahrerkabine der Maschine sowie ein Kraftstoffsieb.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

This kit provides components that restrict debris and other material from entering the lower machine frame. Includes various seals designed to cover the openings that exist between the frame/body/cab of the machine as well as a fuel strainer. This kit is recommended for debris intensive applications and should be used in conjunction with the Exhaust Wraps Kit and Turbocharger Guard Kit.

This kit provides components that restrict debris and other material from entering the lower machine frame. Includes various seals designed to cover the openings that exist between the frame/body/cab of the machine as well as a fuel strainer. This kit is recommended for debris intensive applications and should be used in conjunction with the Exhaust Wraps Kit and Turbocharger Guard Kit.

Technische Daten
Technische Daten

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Kompaktlader
265255250260
Mehr anzeigen
Kompaktlader
265255250260
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

651-1915: Engine Enclosure Seal
651-1915: Engine Enclosure SealAnzahl: 90
645-8273: Debris Guard Supporting Plate
645-8273: Debris Guard Supporting PlateAnzahl: 1
585-9667: Debris Guard Seal
585-9667: Debris Guard SealAnzahl: 2
617-8474: Chassis Guard Debris Block
617-8474: Chassis Guard Debris BlockAnzahl: 2
266-3315: MR8 Flanschkopf-Sechskantschraube
266-3315: MR8 Flanschkopf-SechskantschraubeAnzahl: 18
7X-0579: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
7X-0579: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 18
Anzeige von 1 bis 6 von 6
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 609-5609

This kit provides components that restrict debris and other material from entering the lower machine frame. Includes various seals designed to cover the openings that exist between the frame/body/cab of the machine as well as a fuel strainer. This kit is recommended for debris intensive applications and should be used in conjunction with the Exhaust Wraps Kit and Turbocharger Guard Kit.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 609-5609

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 609-5609

KOMPAKTLADER

265 255 250 260

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.