Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen640-4282: Oberer Schutzsatz der Antriebsstränge
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSchutzvorrichtungen
640-4282: Oberer Schutzsatz der Antriebsstränge
640-4282: Oberer Schutzsatz der Antriebsstränge

Dieser Satz bietet zusätzliche Schutzvorrichtungen für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein oberer Schutz für die Antriebsstränge gewünscht wird. Anmerkung: Für diesen Satz ist entweder der Antriebsstrang-Bodenschutzsatz oder das HD1-Paket ab Werk erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder
640-4282: Oberer Schutzsatz der Antriebsstränge
640-4282: Oberer Schutzsatz der Antriebsstränge
640-4282: Oberer Schutzsatz der Antriebsstränge

Dieser Satz bietet zusätzliche Schutzvorrichtungen für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein oberer Schutz für die Antriebsstränge gewünscht wird. Anmerkung: Für diesen Satz ist entweder der Antriebsstrang-Bodenschutzsatz oder das HD1-Paket ab Werk erforderlich.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Technische Daten
Technische Daten

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Kompaktlader
265
Mehr anzeigen
Kompaktlader
265
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

640-4338: Undercarriage Lines Cover
640-4338: Undercarriage Lines CoverAnzahl: 1
640-4339: Undercarriage Lines Cover
640-4339: Undercarriage Lines CoverAnzahl: 1
640-4341: Undercarriage Guard
640-4341: Undercarriage GuardAnzahl: 1
640-4342: Undercarriage Motor Guard
640-4342: Undercarriage Motor GuardAnzahl: 1
266-3316: MR10 Sechskantschraube mit Flanschkopf
266-3316: MR10 Sechskantschraube mit FlanschkopfAnzahl: 4
640-4346: Undercarriage Motor Guard
640-4346: Undercarriage Motor GuardAnzahl: 1
640-4340: Undercarriage Guard
640-4340: Undercarriage GuardAnzahl: 1
479-2171: M10-1,5 x 25 mm Sechskantkopf-Montageschraube
479-2171: M10-1,5 x 25 mm Sechskantkopf-MontageschraubeAnzahl: 14
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 640-4282

Provides additional guarding for demanding applications where additional protection for the drive lines is desired. The bottom guards are recommended in general applications where rocks and other damage causing impediments are typically located below the drive lines. Additionally, fully enclosing the drive lines in general applications can cause soil and other fine material to build up inside the enclosure. A full enclosure (bottom + top guards) is primarily recommended for applications like mulching and brush cutting where tree branches and other impediments can contact the drive lines from below or above.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 640-4282

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 640-4282

KOMPAKTLADER

265

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.