614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel
Startseite614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel

614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel

Alle Teile, die zur vollständigen Aktualisierung eines Bolzengelenks benötigt werden. Die richtigen Teile am richtigen Ort, zur richtigen Zeit! Der Satz umfasst den Gestängebolzen, Lager/Buchsen und Befestigungsteile (Schrauben, Unterlegscheiben, Passscheiben, Distanzstücke usw.).

Marke: Cat

Produktbilder

614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel
614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel

614-9482: Bolzensatz - Hub zur Schaufel

Alle Teile, die zur vollständigen Aktualisierung eines Bolzengelenks benötigt werden. Die richtigen Teile am richtigen Ort, zur richtigen Zeit! Der Satz umfasst den Gestängebolzen, Lager/Buchsen und Befestigungsteile (Schrauben, Unterlegscheiben, Passscheiben, Distanzstücke usw.).

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

493-5904: 76,25 mm Außendurchmesser Gerades Hülsenlager

Anzahl: 1

574-0285: 20,50 mm Innendurchmesser Distanzstück

Anzahl: 1

5V-0353: Unterlegscheibe mit Innendurchmesser 65 mm

Anzahl: 6

5V-0354: 66mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 3

5V-1511: Schaufelkontrollstift

Anzahl: 1

7K-9205: 76,17 mm Wellendurchmesser Gummilippendichtung

Anzahl: 2

8T-5460: M20-2,5 x 40 mm Sechskantschraube

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 7 von 7

Beschreibung für Ersatzteilnummer 614-9482

Eine praktische Lösung für die Reparatur von Gestängebolzen. Alle Teile, die zur vollständigen Aktualisierung eines Bolzengelenks benötigt werden, an einem Ort, zu einem Zeitpunkt! Zu den Teilen gehören Gestängebolzen, Lager/Buchsen und Befestigungsteile (Schrauben, Unterlegscheiben, Passscheiben, Distanzstücke usw.) Dieser Satz enthält nur Teile für ein Bolzengelenk. Beim Austausch der rechten und linken Seite werden mehrere Sätze benötigt. Weitere Informationen finden Sie unten zur spezifischen Kompatibilität von Maschinen und Präfixen. Beschreibung: Cat-Maschinengestängebolzen unterstützen die Drehbewegung zwischen Maschinenrahmen, Gestängen und Arbeitsgeräten. Sie sind überall dort zu finden, wo eine Rotation zwischen zwei Strukturen stattfinden muss. Originalbolzen und -gleitlager von Cat wurden speziell für den Betrieb als System entwickelt, um die erwartete Leistung zu erbringen. Die Caterpillar-Konstrukteure stimmen die richtige Kombination aus Abmessungen, Material, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung und Oberflächenbehandlung auf jedes Teil ab, damit es effizient mit allen anderen benachbarten und abhängigen Teilen zusammenarbeiten und verschleißen kann. Merkmale: Cat-Gelenkbolzen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und gehärtet, um eine außergewöhnliche Festigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten. Sie sind Teil des Bolzengelenksystems für Ihre spezifische Cat-Maschine und haben sich in den weltweit anspruchsvollsten Anwendungen bewährt. Die Oberflächenhärte, das Finish und die Beschichtung werden für eine optimale Leistung mit dem Gleitlager ausgewählt. Sie führen zu niedrigeren Gesamtkosten, herausragender Festigkeit und Dauerhaltbarkeit, hervorragender Verschleißfestigkeit und außergewöhnlichem Schutz gegen Festfressen der Bolzen, selbst bei hohen Lasten.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 614-9482

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 614-9482

RADLADER

950 950L 950G II 950G 962H 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt