Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
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
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento614-9482: Kit de pasador para levantamiento de cucharón
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento614-9482: Kit de pasador para levantamiento de cucharón
614-9482: Kit de pasador para levantamiento de cucharón

Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador. ¡Todas las piezas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto! El kit incluye el pasador de varillaje, cojinetes/bujes y tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.).

Marca: Cat

Imágenes del producto
614-9482: Kit de pasador para levantamiento de cucharón
614-9482: Kit de pasador para levantamiento de cucharón
614-9482: Kit de pasador para levantamiento de cucharón

Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador. ¡Todas las piezas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto! El kit incluye el pasador de varillaje, cojinetes/bujes y tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.).

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

5V-0354: Arandela de 66 mm de diámetro interior
5V-0354: Arandela de 66 mm de diámetro interiorCantidad: 3
574-0285: Espaciador de 20,50 mm de diámetro interno
574-0285: Espaciador de 20,50 mm de diámetro internoCantidad: 1
7K-9205: 76,17 mm Diámetro del eje Junta de labios de goma
7K-9205: 76,17 mm Diámetro del eje Junta de labios de gomaCantidad: 2
5V-1511: Pasador del control del cucharón
5V-1511: Pasador del control del cucharónCantidad: 1
8T-5460: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 40 mm
8T-5460: Perno de Cabeza Hexagonal M20 de-2,5 × 40 mmCantidad: 1
5V-0353: Arandela de 65 mm de Diámetro Interior
5V-0353: Arandela de 65 mm de Diámetro InteriorCantidad: 6
493-5904: Rodamiento recto de manguito de 76,25 mm de diámetro exterior
493-5904: Rodamiento recto de manguito de 76,25 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
Se muestran 1 a 7 de 7
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 614-9482

Una solución conveniente para la reparación de pasadores de varillaje. Todas las piezas necesarias para actualizar completamente una unión de pasador en un solo lugar, a la vez. Las piezas incluyen pasador de varillaje, cojinetes/bujes y tornillería (pernos, arandelas, calces, espaciadores, etc.). Este kit solo contiene piezas para una unión de pasador; se necesitan varios kits si se reemplazan los lados derecho e izquierdo. Consulte la compatibilidad específica de la máquina o el prefijo a continuación. Descripción: Los pasadores de varillaje de la máquina Cat soportan el movimiento de rotación entre los bastidores, los varillajes y las herramientas de la máquina. Se encuentran dondequiera que deba ocurrir la rotación entre dos estructuras. Los pasadores y cojinetes de manguito originales Cat están diseñados específicamente para funcionar como un sistema y ofrecer el rendimiento que usted espera. Los ingenieros de diseño de Caterpillar adaptan a cada pieza la combinación correcta de dimensiones, materiales, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales y acabados para que funcionen y se desgasten eficazmente con todas las demás piezas vecinas y dependientes. Atributos: Los pasadores de varillaje Cat están maquinados a partir de barras de acero de alta calidad y endurecidos para ofrecer una resistencia y una vida útil excepcionales. Funcionan como parte del sistema de unión de pasador para su máquina Cat específica y se probaron en las aplicaciones más rigurosas del mundo. La dureza de la superficie, el acabado y la electrodeposición se seleccionan para obtener un rendimiento óptimo con el cojinete de manguito. El resultado es un costo general más bajo, una resistencia y una vida útil a la fatiga excepcionales, una resistencia superior al desgaste abrasivo y una protección excepcional contra el astillamiento del pasador, incluso en condiciones de carga alta.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 614-9482

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 614-9482

CARGADOR DE RUEDAS

950 950L 950G II 950G 962H 962G II 950H 950M Z 962L 962M Z

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido