614-9486: Pin Kit Lift Bucket
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeGelenkbolzensätze614-9486: Pin Kit Lift Bucket

614-9486: Pin Kit Lift Bucket

BAUSATZ MIT BOLZENBAUGRUPPE UND LAGER ZUSAMMEN MIT ZUGEHÖRIGEN BEFESTIGUNGSTEILEN ZUM AUSTAUSCH EINES EINZELNEN HUBRAHMENGESTÄNGEBOLZENS AN DER VERBINDUNG ZUR SCHAUFEL BEI MASCHINEN DER SERIE 980 G, GII, H, HII UND K

Marke: Cat

Produktbilder

614-9486: Pin Kit Lift Bucket
614-9486: Pin Kit Lift Bucket

614-9486: Pin Kit Lift Bucket

BAUSATZ MIT BOLZENBAUGRUPPE UND LAGER ZUSAMMEN MIT ZUGEHÖRIGEN BEFESTIGUNGSTEILEN ZUM AUSTAUSCH EINES EINZELNEN HUBRAHMENGESTÄNGEBOLZENS AN DER VERBINDUNG ZUR SCHAUFEL BEI MASCHINEN DER SERIE 980 G, GII, H, HII UND K

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

185-7219: Schaufel-Gelenkbolzen

Anzahl: 1

185-7220: 89,23 mm Innendurchmesser Gleitlager

Anzahl: 1

186-6319: Unterlegscheibe mit einer Dicke von 1,6 mm

Anzahl: 2

186-6320: Unterlegscheibe mit 90,5 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

201-1161: 33,6 mm dicker Abstandshalter

Anzahl: 1

7K-9211: 88,90 mm Wellendurchmesser Gummistiftdichtung

Anzahl: 2

7X-7742: 20,6 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 1

8T-4141: M20-2,5 x 70 mm Sechskantschraube

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 8 von 8

Beschreibung für Ersatzteilnummer 614-9486

Beschreibung:
• Dieser Satz (614-9486) enthält einen Bolzen, ein Lager, Distanzstücke und Befestigungsteile zur Wartung und Reparatur des Hubarmschaufelgestänges.

Attribute:
• Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 614-9486

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 614-9486

RADLADER

980K 980G II 980H 980G

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt