HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett614-9486: Pin Kit Lift Buckete
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett614-9486: Pin Kit Lift Buckete
614-9486: Pin Kit Lift Buckete

SETTET GIR EN BOLTENHET OG LAGER SAMMEN MED TILHØRENDE MASKINVARE FOR UTSKIFTING AV EN ENKELT LØFTEARM KOBLINGSTAPP VED TILKOBLING TIL SKUFFEN PÅ 980 G, GII, H, HII OG K MASKINER

Merke: Cat

Produktbilder
614-9486: Pin Kit Lift Buckete
614-9486: Pin Kit Lift Buckete
614-9486: Pin Kit Lift Buckete

SETTET GIR EN BOLTENHET OG LAGER SAMMEN MED TILHØRENDE MASKINVARE FOR UTSKIFTING AV EN ENKELT LØFTEARM KOBLINGSTAPP VED TILKOBLING TIL SKUFFEN PÅ 980 G, GII, H, HII OG K MASKINER

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

201-1161: 33,6 mm tykt avstandsstykke
201-1161: 33,6 mm tykt avstandsstykkeAntall: 1
186-6319: 1,6 mm tykk skive
186-6319: 1,6 mm tykk skiveAntall: 2
185-7220: 89,23 mm innvendig diameter hylselager
185-7220: 89,23 mm innvendig diameter hylselagerAntall: 1
7X-7742: 20,6 mm skive med innvendig diameter
7X-7742: 20,6 mm skive med innvendig diameterAntall: 1
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm sekskanthodebolt
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm sekskanthodeboltAntall: 1
185-7219: Tapp for vippespak
185-7219: Tapp for vippespakAntall: 1
186-6320: 90,5 mm innvendig diameter skive
186-6320: 90,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
7K-9211: 88,90 mm akseldiameter gummitetning for bolt
7K-9211: 88,90 mm akseldiameter gummitetning for boltAntall: 2
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 614-9486

Beskrivelse:
• Dette settet (614-9486) inneholder en pinne, lager, avstandsstykker og maskinvare for service og reparasjon av løftearmens bøttekobling.

Attributter:
• Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 614-9486

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 614-9486

HJULLASTER

980K 980G II 980H 980G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet