StartseiteAntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-BaugruppenLagergehäuse6I-8511: Getriebelagerkäfig
Startseite
AntriebsstrangAndere Antriebsstrang-KomponentenAntriebsstrang-BaugruppenLagergehäuse
6I-8511: Getriebelagerkäfig
6I-8511: Getriebelagerkäfig

Cat®-Lagerkäfig, ID × AD × H: 120 × 345 × 109 mm

Marke: Cat

Produktbilder
6I-8511: Getriebelagerkäfig
6I-8511: Getriebelagerkäfig
6I-8511: Getriebelagerkäfig
6I-8511: Getriebelagerkäfig
6I-8511: Getriebelagerkäfig

Cat®-Lagerkäfig, ID × AD × H: 120 × 345 × 109 mm
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
Artikelnummer 6I-8511 ist ein Getriebelagerkäfig, der zur Aufnahme, zum Schutz und zur Positionierung der Lager auf der Welle des Abtriebsverteilergetriebegehäuses verwendet wird. Cat-Lagerkäfige bieten nicht nur eine hohe Schlagfestigkeit, sondern verlängern auch die Nutzungsdauer von Lagern. Sie können selbst bei hohen Drehzahlen große Lasten aufnehmen.

Merkmale:
• Hochfester Lagerkäfig
• Material: Gusseisen
• Innendurchmesser: 120 mm (4,72")
• Außendurchmesser: 345 mm (13,58")
• Höhe: 109 mm (4,27")
• Zur Verwendung mit Befestigungsteilen 3/8 und 1/2"
• Hohe Traglast und Steifigkeit
• Unterstützt hohe Drehzahlen

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei, Bleiverbindungen aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebserkrankungen, Geburtsdefekten und anderen Erbgutschädigungen bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Artikelnummer 6I-8511 ist ein Getriebelagerkäfig, der zur Aufnahme, zum Schutz und zur Positionierung der Lager auf der Welle des Abtriebsverteilergetriebegehäuses verwendet wird. Cat-Lagerkäfige bieten nicht nur eine hohe Schlagfestigkeit, sondern verlängern auch die Nutzungsdauer von Lagern. Sie können selbst bei hohen Drehzahlen große Lasten aufnehmen.

Merkmale:
• Hochfester Lagerkäfig
• Material: Gusseisen
• Innendurchmesser: 120 mm (4,72")
• Außendurchmesser: 345 mm (13,58")
• Höhe: 109 mm (4,27")
• Zur Verwendung mit Befestigungsteilen 3/8 und 1/2"
• Hohe Traglast und Steifigkeit
• Unterstützt hohe Drehzahlen

Anwendung:
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem lokalen Cat-Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei, Bleiverbindungen aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebserkrankungen, Geburtsdefekten und anderen Erbgutschädigungen bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Höhe ('): 4.27
Höhe (mm): 109
Bohrungsgröße ('): 0.54 (6X)
Bohrungsgröße (mm): 14 (6X)
Innendurchmesser ('): 4.72
Innendurchmesser (mm): 120
Material-: Gusseisen
Außendurchmesser ('): 13.58
Außendurchmesser (mm): 345
MaßeinheitUSMetrisch
Höhe ('): 4.27
Höhe (mm): 109
Bohrungsgröße ('): 0.54 (6X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T XWD6T LGPD7HD6R IIID6T XLD7R SERIESD8D8TD8RD6GCD8GCD8ND6H IID6R STDD7R LGPD8 GCD6T LGPPATD8R IID6T XL PATD6T XW PATD7R IID6R XLD6RD6TD6R LGPD6R IID7R XRD6H
Generator Set
3508B
Ripper
768
Pipelayer
PL83PL87583T583R587T587RPL72578572R572R II
Water Fording Tractor
D7R II
Bulldozer
8U7SUD8T6A6S7A7S7U6SU8SU8A
Winch
57H56H
Mehr anzeigen
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T XWD6T LGPD7HD6R IIID6T XLD7R SERIESD8D8TD8RD6GCD8GCD8ND6H IID6R STDD7R LGPD8 GCD6T LGPPATD8R IID6T XL PATD6T XW PATD7R IID6R XLD6RD6TD6R LGPD6R IID7R XRD6H
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 6I-8511
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.