Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंटबियरिंग हाउसिंग6I-8511: गियर बियरिंग केज
होम
ड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंटबियरिंग हाउसिंग
6I-8511: गियर बियरिंग केज
6I-8511: गियर बियरिंग केज

Cat® बियरिंग केज, ID X OD X H: 120 X 345 X 109 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6I-8511: गियर बियरिंग केज
6I-8511: गियर बियरिंग केज
6I-8511: गियर बियरिंग केज
6I-8511: गियर बियरिंग केज
6I-8511: गियर बियरिंग केज

Cat® बियरिंग केज, ID X OD X H: 120 X 345 X 109 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Part # 6I-8511 is a gear bearing cage used to house, protect, and position the bearings on the shaft of the output transfer gear case. In addition to providing high-impact resistance, Cat bearing cages also extend the service life of bearings. They carry heavy loads even at high rotational speeds and large capacity.

Attributes:
• High strength bearing cage
• Material: Cast Iron
• Inside Diameter: 120mm (4.72 in)
• Outside Diameter: 345mm (13.58 in)
• Height: 109mm (4.27 in)
• For use with 3/8 and 1/2 inch hardware
• High load carrying capacity and rigidity
• Supports high rotational speeds

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Part # 6I-8511 is a gear bearing cage used to house, protect, and position the bearings on the shaft of the output transfer gear case. In addition to providing high-impact resistance, Cat bearing cages also extend the service life of bearings. They carry heavy loads even at high rotational speeds and large capacity.

Attributes:
• High strength bearing cage
• Material: Cast Iron
• Inside Diameter: 120mm (4.72 in)
• Outside Diameter: 345mm (13.58 in)
• Height: 109mm (4.27 in)
• For use with 3/8 and 1/2 inch hardware
• High load carrying capacity and rigidity
• Supports high rotational speeds

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (in): 4.27
ऊंचाई (mm): 109
होल का आकार (in): 0.54 (6X)
होल साइज़ (mm): 14 (6X)
अंदर का व्यास (in): 4.72
अंदर का व्यास (mm): 120
सामग्री: कास्‍ट आयरन
बाहर का व्यास (in): 13.58
बाहर का व्यास (mm): 345
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (in): 4.27
ऊंचाई (mm): 109
होल का आकार (in): 0.54 (6X)
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T XWD6T LGPD7HD6R IIID6T XLD7R SERIESD8D8TD8RD6GCD8GCD8ND6H IID6R STDD7R LGPD8 GCD6T LGPPATD8R IID6T XL PATD6T XW PATD7R IID6R XLD6RD6TD6R LGPD6R IID7R XRD6H
Generator Set
3508B
Ripper
768
Pipelayer
PL83PL87583T583R587T587RPL72578572R572R II
Water Fording Tractor
D7R II
Bulldozer
8U7SUD8T6A6S7A7S7U6SU8SU8A
Winch
57H56H
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T XWD6T LGPD7HD6R IIID6T XLD7R SERIESD8D8TD8RD6GCD8GCD8ND6H IID6R STDD7R LGPD8 GCD6T LGPPATD8R IID6T XL PATD6T XW PATD7R IID6R XLD6RD6TD6R LGPD6R IID7R XRD6H
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6I-8511 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें