6V-3044: Riemen zur Oberflächenbearbeitung
StartseiteWerkstattmaterialienSchleifmittelAndere Schleifmittel6V-3044: Riemen zur Oberflächenbearbeitung
Startseite6V-3044: Riemen zur Oberflächenbearbeitung

6V-3044: Riemen zur Oberflächenbearbeitung

Cat® Surface Finishing Belt polishes crankshaft surfaces by providing controlled abrasive action for a smooth finish and dimensional accuracy

Marke: Cat

Produktbilder

6V-3044: Riemen zur Oberflächenbearbeitung

6V-3044: Riemen zur Oberflächenbearbeitung

Cat® Surface Finishing Belt polishes crankshaft surfaces by providing controlled abrasive action for a smooth finish and dimensional accuracy

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 6V-3044

The Surface Finishing Belt is an abrasive belt used for polishing and finishing crankshaft surfaces. Reconditioning processes to refine surface texture, remove minor imperfections, and achieve the required dimensional accuracy. The belt consists of abrasive grains bonded to a flexible backing, allowing it to conform to the crankshaft geometry while maintaining consistent contact during operation.

Attributes:
• Reduces surface roughness for improved performance.
• Removes minor surface imperfections and irregularities.
• Surface conditioning belts are reinforced which allows the material to be spliced into a continuous belt.
• Flexible backing allows stable operation.

Applications:
The Surface Finishing Belt is used in reconditioning setups for crankshafts, where it polishes journal surfaces and other contact areas, ensuring a smooth finish, dimensional accuracy, and improved performance of the component.

Warnung:Krebs - www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-3044

Maßeinheit

    Verwendet mit:

    Schleifbandmaschinen

    Scheibengröße ('):

    1 x 65

    Maximale Betriebsdrehzahl (sfpm):

    6.500,0

    Farbe:

    Blau, Blau

    Optimale Betriebsdrehzahl (sfpm):

    5.500,0

    Grade:

    Fine

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt