Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeForniture per officinaAbrasiviAltri abrasivi6V-3044: Cinghie abrasive per superfici
HomeForniture per officinaAbrasiviAltri abrasivi6V-3044: Cinghie abrasive per superfici
DescrizioneCaratteristiche tecniche

Descrizione per codice 6V-3044

The Surface Finishing Belt is an abrasive belt used for polishing and finishing crankshaft surfaces. Reconditioning processes to refine surface texture, remove minor imperfections, and achieve the required dimensional accuracy. The belt consists of abrasive grains bonded to a flexible backing, allowing it to conform to the crankshaft geometry while maintaining consistent contact during operation.

Attributes:
• Reduces surface roughness for improved performance.
• Removes minor surface imperfections and irregularities.
• Surface conditioning belts are reinforced which allows the material to be spliced into a continuous belt.
• Flexible backing allows stable operation.

Applications:
The Surface Finishing Belt is used in reconditioning setups for crankshafts, where it polishes journal surfaces and other contact areas, ensuring a smooth finish, dimensional accuracy, and improved performance of the component.

Avviso:Tumore - www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 6V-3044

Unità di misura

USAMetrico

Dimensioni ruota (pollici):

1 x 65

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito