StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDrehmomentschlüssel, Adapter und Verlängerungen6V-4170: Adapter, 3/4", Innenvierkant

Beschreibung für Ersatzteilnummer 6V-4170

The Female Extension Adapter is used to offer enhanced flexibility in operations requiring accurate torque applications. This adapter connects a tool's drive to another drive or accessory, effectively extending its length and allowing access to confined spaces. The adapter’s function is to maintain torque efficiency while minimizing vibration, ensuring smoother tool operation, and reducing the wear on components.

Attributes:
• Compatible with a wide range of 3/4 inch square drive tools.
• Offers a secure fit to prevent slippage during operation.
• Provides additional leverage for loosening or tightening fasteners.
• Reduces user fatigue by allowing extended reach in tight spaces.

Applications:
The Female Extension Adapter is used to connect and extend the reach of tools in the equipment located between a power tool and the fastener, providing flexibility in tight spaces.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-4170

Maßeinheit

    Width (in):

    0,75

    Length (in):

    10,5

    Square Drive (in):

    3/4"

    Weight (lb):

    1,001

    Material:

    Steel, Alloy Mixed: Metal, Carbon Steel

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt