6V-7145: 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeWerkzeugkästen6V-7145: 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche
Startseite6V-7145: 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche

6V-7145: 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche

Cat® 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche für Kommunikationsadapter

Marke: Cat

Produktbilder

6V-7145: 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche

6V-7145: 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche

Cat® 470 mm lange Kunststoff-Tragetasche für Kommunikationsadapter

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 6V-7145

Beschreibung:
Kunststoffgehäuse für allgemeine Aufbewahrung.

Merkmale:
• Handgriff: Ja
• Material: HDPE
• Anzahl Verriegelungen: 2
• Farbe: Schwarz
• Aufprallresistent
• Strukturierte Oberfläche zur Vermeidung von Kratzern

Warnung:Krebs und Erbgutschäden – www.P65Warnings.ca.gov

Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-7145

Maßeinheit

    Außenlänge B ('):

    15,56

    Außentiefe E ('):

    3,31

    Umschlagmaterial:

    Ja

    Innentiefe E ('):

    3,12

    Anzahl Verriegelungen:

    Zwei

    Länge (C) (Außen) ('):

    5,0

    Innenlänge B ('):

    13,0

    Farbe:

    Schwarz, Schwarz

    Länge (C) (Innen) ('):

    4,5

    Tiefe (E) (Außen) ('):

    3,31

    Tiefe (D) (Außen) ('):

    1,7

    Außenlänge C ('):

    5,0

    Tiefe (E) (Innen) ('):

    3,12

    Außentiefe D ('):

    1,7

    Außenlänge A ('):

    18,5

    Innentiefe D ('):

    1,38

    Länge (A) (Innen) ('):

    17,0

    Länge (B) (Außen) ('):

    15,56

    Innenlänge A ('):

    17,0

    Länge (A) (Außen) ('):

    18,5

    Innenlänge C ('):

    4,5

    Länge (B) (Innen) ('):

    13,0

    Tiefe (D) (Innen) ('):

    1,38

    Material:

    Polyolefin Plastic, Polyethylene Plastic

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt