StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser7D-4509: Schneidmesser
Startseite
SchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser
7D-4509: Schneidmesser
7D-4509: Schneidmesser

Schneidmesser, 16 mm

Marke: Cat

Produktbilder
7D-4509: Schneidmesser
7D-4509: Schneidmesser
7D-4509: Schneidmesser
7D-4509: Schneidmesser
7D-4509: Schneidmesser

Schneidmesser, 16 mm

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
7D-45097D-4509
5D-95625D-9562
106-3969106-3969
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 7D-4509
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7D-4509

Maßeinheit

USMetrisch
Breite (mm): 203,2
Verzahnung: Nicht gezahnt
Stärke (mm): 15,9
Maschine: Motorgrader
Stärke ('): 0,626
Material-: Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1.521,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59,906
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7D-4509

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.