ביתאביזרי שחיקה (GET)דרגות צוות חיתוך ושפה סיביותשפת חיתוך דרגה7D-4509: שפת חיתוך
בית
אביזרי שחיקה (GET)דרגות צוות חיתוך ושפה סיביותשפת חיתוך דרגה
7D-4509: שפת חיתוך
7D-4509: שפת חיתוך

שפת חיתוך 16 מ"מ

מותג: Cat

תמונות מוצר
7D-4509: שפת חיתוך
7D-4509: שפת חיתוך
7D-4509: שפת חיתוך
7D-4509: שפת חיתוך
7D-4509: שפת חיתוך

שפת חיתוך 16 מ"מ

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 7D-4509
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 7D-4509

יחידות מידה

ארה"במטרי
עובי (מ"מ): 15.9
רוחב (מ"מ): 203.2
חומר: הקשיה לעומק (DH2)
מכונה: מפלסת ממונעת
מסוריות: לא משונן
עובי (אינץ'): 0.626
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 1,521.6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 59.906
Hole Quantity: 11
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 7D-4509

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה