StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7N-3462: KOPFSCHRAUBE
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
7N-3462: KOPFSCHRAUBE
7N-3462: KOPFSCHRAUBE

Marke: Cat

Produktbilder
7N-3462: KOPFSCHRAUBE
7N-3462: KOPFSCHRAUBE
7N-3462: KOPFSCHRAUBE
7N-3462: KOPFSCHRAUBE
7N-3462: KOPFSCHRAUBE

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 7N-3462
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7N-3462

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,75
Grip Length (mm): 19,05
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
Material-: Mischlegierung: Metall
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7N-3462

GENERATOR

SR4

MOTOR – STROMAGGREGAT

3412 3512 3516 D399 3508 3412C D398B

MOTOR – INDUSTRIE

3512 D398 3412 D349 D399 3412E D398B 3516 3508 G399 G3412 G3516

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.