होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू7N-3462: स्क्रू कैप
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
7N-3462: स्क्रू कैप
7N-3462: स्क्रू कैप

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7N-3462: स्क्रू कैप
7N-3462: स्क्रू कैप
7N-3462: स्क्रू कैप
7N-3462: स्क्रू कैप
7N-3462: स्क्रू कैप

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7N-3462 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7N-3462 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 19.05
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
सामग्री: अलॉय मिश्रित: मेटल
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7N-3462 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3512 D398 3412 D349 D399 3412E D398B 3516 3508 G399 G3412 G3516

इंजन - जनरेटर सेट

3412 3512 3516 D399 3508 3412C D398B

जनरेटर

SR4

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें