StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7R-2747: SCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7R-2747: SCHRAUBE
7R-2747: SCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
7R-2747: SCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7R-2747

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 7R-2747

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 2.25
Bolt Length (mm): 57,15
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 0,219
Grip Length (mm): 5,56
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 7/8-9
Hand of Thread: RH
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Thread Size (in): 0.034
Class or Grade: Cat/astm F2882 (170 Ksi)
Thread Size (mm): 0.875
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7R-2747

STRASSENRECYCLER

RR-250 SS-250

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt