Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® Umlenkhebel zur Regulierung des Neigungs- oder Neigungswinkels des Objekts, an dem er befestigt ist, und ermöglicht so eine bequeme Steuerung der Positionierung und Ausrichtung
Marke: Cat
Cat® Umlenkhebel zur Regulierung des Neigungs- oder Neigungswinkels des Objekts, an dem er befestigt ist, und ermöglicht so eine bequeme Steuerung der Positionierung und Ausrichtung
Marke: Cat
2,48
11,06
11,063
Cat® Umlenkhebel zur Regulierung des Neigungs- oder Neigungswinkels des Objekts, an dem er befestigt ist, und ermöglicht so eine bequeme Steuerung der Positionierung und Ausrichtung
BAUSATZ MIT BOLZEN UND LAGER ZUSAMMEN MIT ZUGEHÖRIGEN BEFESTIGUNGSTEILEN ZUM AUSTAUSCH EINES EINZELNEN HUBRAHMENGESTÄNGEBOLZENS AN DER VERBINDUNG ZUR SCHAUFEL BEI MASCHINEN DER MODELLE 966/972 G, GII, H, HII, K, L UND M
Cat® Metrische Sechskantschraube, M20x2,5, 50 mm lang
Cat®-Bolzen im Schaufelgestänge
Cat® Extern gerillte, gerade Stahlhülsenlager für Loderauslegerbohrung und Hubarm
UNTERLEGSCHEIBE
Bolzendichtung
Cat® Abstandshalter aus Stahl mit 133 mm Außendurchmesser für zusätzliche Dehnungslänge im Hebelmechanismus
Cat® 40 mm Außendurchmesser Stahlabstandshalter für zusätzliche Länge im Anbaugerätekontrollsystem
Maßeinheit