StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager8N-8063: Luftfilterrohr mit Innendurchmesser von 149,1 mm
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager8N-8063: Luftfilterrohr mit Innendurchmesser von 149,1 mm
8N-8063: Luftfilterrohr mit Innendurchmesser von 149,1 mm

Cat® 149,1 mm Innendurchmesser Stahl-Luftfilteradapter-Einlassrohr

Marke: Cat

Produktbilder
8N-8063: Luftfilterrohr mit Innendurchmesser von 149,1 mm
8N-8063: Luftfilterrohr mit Innendurchmesser von 149,1 mm

Cat® 149,1 mm Innendurchmesser Stahl-Luftfilteradapter-Einlassrohr

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8N-8063
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8N-8063

GENERATOR

SR4

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3412C 3412E 3412

MOTOR – STROMAGGREGAT

3412 3408B 3408C 3408 3412C PM3412

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt