StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchläuche mit fester Länge7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch
7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch

Höckerschlauch

Marke: Cat

Produktbilder
7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch
7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch
7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch
7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch
7L-7160: 152,4 mm Innendurchmesser Turboeinlassschlauch

Höckerschlauch

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7L-7160
Innendurchmesser (mm): 152,0
Material: Other Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7L-7160

GENERATOR

SR4

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3412C D379A D379B 3412 D399 D349 D348 3412E D398A D398B

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

3412C

MOTOR – STROMAGGREGAT

3408B 3408C 3408 3412C 3412 D399 D398B PM3412

MOTOR – INDUSTRIE

D348 D349 D398B D398 3412 D399 3412E 3412C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt