StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileFedern8R-9039: Reman Druckfeder
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileFedern8R-9039: Reman Druckfeder
8R-9039: Reman Druckfeder

® Cat 25 mm Innendurchmesser Reman-Druckfeder

Marke: Cat

Produktbilder
8R-9039: Reman Druckfeder
8R-9039: Reman Druckfeder
8R-9039: Reman Druckfeder
8R-9039: Reman Druckfeder
8R-9039: Reman Druckfeder

® Cat 25 mm Innendurchmesser Reman-Druckfeder

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8R-9039

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser (Zoll): 0,98
Materialbeschreibung: Stahl
Innendurchmesser (mm): 25,0
Außendurchmesser (mm): 29,0
Länge ('): 6,65
Länge (mm): 169,1
Innendurchmesser (mm): 25,0
Außendurchmesser (mm): 29,0
Außendurchmesser ('): 1,14
Innendurchmesser ('): 0,98
Federtyp: Verdichtung
Gewicht (kg): 0,05
Gewicht (lb): 0,12
Adergröße ('): 0,79
Adergröße (mm): 2,0
Material: Alloy Zinc,Corrosion Preventative Fluid,Alloy Steel,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8R-9039

RADSKIDDER

535B 525B

ROTARY MIXER

RM500B

RADDOZER

824G

INDUSTRIE-RADLADER

IT62G IT24F IT18F IT38F IT28F

RADLADER

928F 918F 938F 924F 966G 950G 960F 972G 950F 962G 980G 990 950F II

STRASSENRECYCLER

RM500 RM500B RM500B RM-300 RM-500

BODENVERDICHTER

825G 826G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt