StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube
8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube

Cat® M30x3,5 Gewinde 110 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube
8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube
8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube
8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube
8T-0283: M30X3,5 Gewinde Sechskantschraube

Cat® M30x3,5 Gewinde 110 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8T-0283

Maßeinheit

USMetrisch
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 4.331
Schraubenlänge (mm): 110,0
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Zinkphosphat + Öl
Grip Length (in): 1,732
Klemmlänge (mm): 44,0
Material-: STAHL,Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8T-0283

MULDENKIPPER

793D 775 773 773GC 793F 793 793F CMD 775G 793 797 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 773G 793B 797F 793C 793F 795F AC 775G LRC 773G OEM 797B 773E

RADDOZER

844 854G 844H 844K

KETTENDOZER

D9 D5 D5R2 D9T D9R D9 GC D6N

BAGGER

5230B 5130 5230 5110B 5130B 385C L 211B 395 MH3295 206B 385C L MH 390D 390F 205 206 205B 390D L 390F L 212 3101 350 OEM 385B 385C 212B 385C 385C L 352FMHPU

EXPANDED MINING-PRODUKTE

R2900 XE R1700 XE

RADLADER

990 II 994F 994D 994K 994H 995 990K 994 990H 990

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD45B AD45

MOTORGRADER

24

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt